Menü Suche

Durchziehplombe Mini JawLock Polypropylen Grün 400.0 mm

Mini JawLock ist ein glattes, rundes Kunststoffband mit einem Metallverschlussmechanismus.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20084462

Alte Essentra-Artikelnummer:

1222344

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2562 €
5000 - 9999 0,2041 €
10000 + 0,1703 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

256,20 €

1000 x 0,2562 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 400.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Typ Mini JawLock
Entfernbarkeit Nicht zum Abreißen
Korpusmaterial Polypropylen
Schließmechanismus Metallververschluss
Farbe Grün
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns