20084851
1222371
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3055 € |
5000 - 9999 | 0,2449 € |
10000 + | 0,2041 € |
A | 300.0 mm |
---|---|
A | 11.811 in |
B | 67.5 mm |
B | 2.657 in |
C | 30.0 mm |
C | 1.181 in |
D | 4.0 mm |
D | 0.157 in |
Typ | Maxi JawLock |
Entfernbarkeit | Zum Abreißen |
Korpusmaterial | Polypropylen |
Schließmechanismus | Metallververschluss |
Farbe | Rot |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.