Menü Suche

Schnappbefestigung 6.0 mm 3.2 mm Nylon Weiß

Rastniet, bestehend aus Dornstück und Gegenstück (zweiteilig) Dorn- und Gegenstück lassen sich zusammenschieben und einrasten, um eine einzige Befestigungslösung zu bilden. Sie sind sehr schwer zu entfernen, ohne sie zu beschädigen.
Artikelnr:

132103211302

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,2128 €
500 - 999 0,1851 €
1000 + 0,1423 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

21,28 €

100 x 0,2128 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.0 mm
Plattenstärke 3.2 mm
Kopfdurchmesser 10.0 mm
Kopfhöhe 0.8 mm
Nietenbefestigungsausführung Zum Einrasten
Nietentyp Druckbefestigungsclip
Nietenkopfform Rund
Farbe Weiß
Hauptmaterial Nylon 6/6
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns