Menü Suche

Schnappbefestigung 6.0 mm 2.2 mm Nylon Weiß

Rastniet, bestehend aus Dornstück und Gegenstück (zweiteilig) Dorn- und Gegenstück lassen sich zusammenschieben und einrasten, um eine einzige Befestigungslösung zu bilden. Sie sind sehr schwer zu entfernen, ohne sie zu beschädigen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10309315

Alte Essentra-Artikelnummer:

8201020008VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.0 mm
Plattenstärke 2.2 mm
Kopfdurchmesser 10.0 mm
Kopfhöhe 0.8 mm
Nietenbefestigungsausführung Zum Einrasten
Nietentyp Druckbefestigungsclip
Nietenkopfform Flachrund
Farbe Weiß
Hauptmaterial Nylon 6/6
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns