Menü Suche

Einsatz für Kabelverschraubungen 2 M25 EPDM Schwarz

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M25 x 1.5 thread and is fitted with 2 conductors to accept cable diameter of 5-7 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10301494

Alte Essentra-Artikelnummer:

550934

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 2,5732 €
50 - 99 2,3173 €
100 + 1,9335 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

25,73 €

10 x 2,5732 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Anzahl der Kabelschlitze 2
Durchmesserbereich Kabelbündel 5.0 - 7.0 mm
Hauptmaterial Ethylen-Propylen-Dien-Monomer

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns