Saugnäpfe mit Nut eignen sich ideal zum Befestigen von Schnüren, Drähten oder Kabeln zum Aufhängen von Druckmaterialien oder selbständig hängenden Displays. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Saugnapfdurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,0691 € - 0,1075 € | 32900 Auf Lager |
Transparent
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1201 € - 0,1868 € | 1982 Auf Lager |
Transparent
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0643 € - 0,0714 € | 4498 Auf Lager |
Weiß
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,056 € - 0,0871 € | 10374 Auf Lager |
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1433 € - 0,2229 € | 5200 Auf Lager |
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1517 € - 0,1686 € | 19998 Auf Lager |
Transparent
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1579 € - 0,2457 € | 3390 Auf Lager |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1513 € - 0,2353 € | 6500 Auf Lager |
Transparent
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,08 € - 0,1244 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,06 € - 0,0933 € | 4498 Auf Lager |
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5397 € - 0,8395 € | 2301 Auf Lager |
Transparent
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,0784 € - 0,0872 € | 20539 Auf Lager |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0386 € - 0,0601 € | 7678 Auf Lager |
Transparent
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0958 € - 0,149 € | 14326 Auf Lager |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1852 € - 0,2882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Transparent
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
0,1702 € - 0,1891 € | 4750 Auf Lager |
Weiß
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,1136 € - 0,1768 € | 2400 Auf Lager |
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2023 € - 0,2248 € | 48 Auf Lager |
Transparent
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,0877 € - 0,0975 € | 2494 Auf Lager |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0393 € - 0,0612 € | 63248 Auf Lager |
Transparent
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.