Menü Suche

Saugnapf 30.0 mm Bohrung PVC Transparent

Dieser transparente PVC-Saugnapf ist eine ideale Lösung für die Einrichtung von selbsthängenden Displays und umfasst eine Lochbecher-Aufhängemethode. Kann leicht an sauberen, ebenen Oberflächen wie Glas befestigt werden.
Artikelnr:

464785

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
150 - 1499 0,3627 €
1500 + 0,1768 €
Verpackungseinheit (VPE): 1500

Bestelleinheit: VPE 150

Gesamtpreis:

54,41 €

150 x 0,3627 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Saugnapfdurchmesser 30.0 mm
Bohrungsdurchmesser 4.7 mm
Gesamtstärke 14.0 mm
Aufhängemethode Bohrung
Farbe Transparent
Hauptmaterial Polyvinylchlorid

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns