Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.
Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.
Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: LDPEFarbe: Natur, Schwarz, Weiß, RotMaterial Entflammbarkeitsklasse: Series Code: SR1011, SR1010
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | D | H | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0849 € - 0,1185 € | 83553 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
110482 | 0,3578 € - 0,5513 € | 440 Auf Lager |
1.598 in
40.6 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0,082 € - 0,112 € | 24292 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,1094 € - 0,1781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0895 € - 0,1967 € | 5212 Auf Lager |
0.76 in
19.3 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1106 € - 0,1231 € | 4214 Auf Lager |
0.484 in
12.3 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1297 € - 0,1297 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.614 in
15.6 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1602 € - 0,1602 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.854 in
21.7 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,2887 € - 0,2887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0907 € - 0,1267 € | 13212 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0895 € - 0,1375 € | 5462 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,4573 € - 0,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.665 in
42.3 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3205 € - 0,4962 € | 2585 Auf Lager |
1.37 in
34.8 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,4076 € - 0,6819 € | 769 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,0431 € - 0,094 € | 35881 Auf Lager |
0.287 in
7.3 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0838 € - 0,1778 € | 9916 Auf Lager |
0.614 in
15.6 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0931 € - 0,2066 € | 9998 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1106 € - 0,1231 € | 236 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,1168 € - 0,1297 € | 7722 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,1602 € - 0,1602 € | 201 Auf Lager |
0.882 in
22.4 mm
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.