Menü Suche

Einzelnes Universalgelenk 40.0 160.0 Stahl

Diese Einzelkreuzgelenke mit Nadelrollenlager und Rundbohrung werden in mechanischen Systemen verwendet, bei denen Drehbewegungen über nicht fluchtende Wellen übertragen werden müssen. Aus Stahl gefertigt, mit einem maximalen Biegewinkel von 45° pro Gelenk. Sie sind langlebig, halten großen Lasten stand und sind korrosionsbeständig.
Artikelnr:

20215439

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 234,42 €
5 - 9 210,98 €
10 - 19 199,26 €
20 + 175,82 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

234,42 €

1 x 234,42 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bore dia Rundbohrung
d1 tol. H7 40.0
d2 80.0
l1 160.0
l2 80.0
l3 39.0
Gewicht g 4600.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns