Menü Suche

Exzenter-Klemme zum Ziehen M8 16.9 16.0 Gehärteter Stahl

Diese Niederzug-Exzenter-Spannklemmen verteilen den Spanndruck und reduzieren gleichzeitig die Möglichkeit von Verformungen und Schäden, was sie perfekt für die Bearbeitung von dünnen Materialien wie Blech macht. Sie sind sehr klein, robust und geeignet für Situationen mit begrenztem Platz. Aus Stahl gefertigt.
Artikelnr:

20265564

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 34,89 €
5 - 9 31,40 €
10 - 19 29,66 €
20 + 26,17 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

34,89 €

1 x 34,89 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M8
d2 16.9
l1 16.0
l2 6.0
l3 min 8.0
w1 6.6
w2 ±0.2 8.0
w3 8.9
A/F 5.0
Drehmoment bis max. Nm 20.0
Haltekraft kN 2.70
Gewicht g 9.10
Material Gehärteter Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns