Menü Suche

Schneidrand-Exzenterklemmung M10x1.5 6.35 19.0 Gehärteter Stahl

Diese Exzenter-Spannklemmen mit Messerkante werden verwendet, um unregelmäßige oder empfindliche Werkstücke zu fixieren. Die Spannklemmen sind kerbverzahnt, was für einen festen Halt des Werkstücks sorgt, und werden verwendet, um empfindliche oder zerbrechliche Bauteile vor Schäden zu schützen. Sie werden in Achterpackungen geliefert und sind aus Stahl gefertigt.
Artikelnr:

20267049

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 142,13 €
5 - 9 135,02 €
10 - 19 127,92 €
20 + 120,81 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

142,13 €

1 x 142,13 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M10x1.5
d2 20.6
h1 6.35
l1 19.0
Spannkraft max. kN 8.8
s1 1.22
w1 10.2
A/F 7.0
Drehmoment bis max. Nm 28.0
Qty/pack 8.0
Gewicht g 40.0
Material Gehärteter Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns