Menü Suche

Exzenterspanner 30.0 M10x1.50 20.0 Stahl

Diese Exzenterspanner bieten präzisen und sicheren Halt, was sie zu einer hervorragenden Wahl für verschiedene Maschinenanwendungen macht. Sie haben einen Exzenter-Mechanismus, der für ein schnelles Anziehen und Lösen der Fixierung sorgt. Sie können mithilfe eines Schraubenschlüssels installiert und entfernt werden. Geschwärzt und aus Stahl gefertigt.
Artikelnr:

20265915

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 46,87 €
10 - 19 42,18 €
20 - 49 39,84 €
50 + 37,50 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

46,87 €

1 x 46,87 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 30.0
d2 M10x1.50
h1 20.0
h2 10.0
l1 15.0
w1 15.0
w2 20.5
Spannschraube s1 5.5
A/F1 8.0
A/F2 24.0
Drehmoment bis max. Nm 75.0
Spannkraft max. kN 8.0
Gewicht g 110.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns