Menü Suche

Fächer-Stehbolzenkappe 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natur LDPE

Diese Rippenbolzenkappe ist zum Schutz von Gewinde- und Nichtgewindebolzen gestaltet. Die Innenkonstruktion ist mit flexiblen Flossen ausgestattet, die auf einen Durchmesserbereich von 8,0 bis 9,2 mm passen. Die Kappe hat einen Griff, mit dem sie leicht herausgezogen werden kann.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10262207

Alte Essentra-Artikelnummer:

466965

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1315 €
5000 - 9999 0,1248 €
10000 + 0,1123 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Geflanscht Ja
Farbe Natural
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns