Menü Suche

Federbolzen M3 1.0 12.0 Stahl, schwarz

Dieser Federkolben mit Bolzen und Innensechskant wurde für Anwendungen entwickelt, die präzise Positionierung, Indexierung und Verriegelung erfordern. Der Innensechskant des Gehäuses wird mit einem Inbusschlüssel oder Sechskantschlüssel für einfache Installation und Anpassung verwendet. Er kann Temperaturen bis zu 250 ºC widerstehen und ist aus Edelstahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20253875

Alte Essentra-Artikelnummer:

20253875

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 5,91 €
20 - 49 5,32 €
50 - 99 5,02 €
100 - 499 4,43 €
500 + 3,84 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,91 €

1 x 5,91 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Federdruck Normal
d1 M3
d2 1.0
l1 12.0
s1 1.0
t 0.5
w1 0.4
Federdruck F1 = N 2.0
Federdruck F2 = N 4.0
A/F 0.7
Gewicht g 0.4
Material Stahl, schwarz

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns