Menü Suche

Federbolzen M8 3.8 26.0 Edelstahl

Dieser Federkolben mit Bolzenende, Innensechskant und Abdichtung ist ideal für Anwendungen, die präzise Positionierung, Indexierung und Verriegelung erfordern. Der Innensechskant wird mit einem Sechskantschlüssel für einfache Installation und Anpassung verwendet, während die Abdichtung das Eindringen von Staub oder Schmutz verhindert. Aus Edelstahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20254452

Alte Essentra-Artikelnummer:

20254452

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 11,91 €
20 - 49 10,72 €
50 - 99 10,12 €
100 - 499 8,93 €
500 + 7,74 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

11,91 €

1 x 11,91 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Federdruck Normal
d1 M8
d2 3.8
l1 26.0
s1 3.0
t 1.4
Federdruck F1 = N 9.0
Federdruck F2 = N 24.0
A/F 2.5
Gewicht g 7.2
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns