Menü Suche

Federbolzen M6 3.5 14.0 Edelstahl

Dieser Federkolben hat einen Schlitz und eine Keramikkugel und ist für Anwendungen geeignet, die präzise Positionierung, hohe Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern. Die Keramikkugel macht ihn zudem perfekt für Anwendungen, die starken Vibrationen ausgesetzt sind. Er kann Temperaturen bis zu 250 ºC widerstehen und ist aus Edelstahl gefertigt.
Artikelnr:

20272692

5 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 7,96 €
20 - 49 7,16 €
50 - 99 6,77 €
100 - 499 5,97 €
500 + 5,17 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

7,96 €

1 x 7,96 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Federdruck Normal
d1 M6
d2 3.5
l1 14.0
Spannschraube s1 1.0
w1 1.0
Federdruck F1 = N 11.0
Federdruck F2 = N 18.0
Gewicht g 1.6
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns