Menü Suche

Federbolzen M16 10.0 24.0 Stahl, schwarz

Dieser Federkolben hat einen Schlitz und eine Kugel. Er ist konzipiert, um sicheres Einrasten, Indexierung und Druckausübung zu bieten. Das Design mit Kugel und Schlitz verhindert, dass der Kolben versehentlich aus seiner Position gerät. Er kann Temperaturen bis zu 250 ºC widerstehen und ist aus Edelstahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20253349

Alte Essentra-Artikelnummer:

20253349

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 5,91 €
20 - 49 5,32 €
50 - 99 5,02 €
100 - 499 4,43 €
500 + 3,84 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,91 €

1 x 5,91 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Federdruck Increased
d1 M16
d2 10.0
l1 24.0
Spannschraube s1 3.5
Federdruck F1 = N 68.0
Federdruck F2 = N 142.0
A/F 2.0
Gewicht g 23.0
Material Stahl, schwarz

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns