Menü Suche

Federbolzen 4.0 3.0 10.7 Edelstahl

Dieser Federkolben mit Kugelende wird für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Das Kugelende rastet sanfter ein, was die Abnutzung an dem Werkstück und an dem Kolben vermindert. Sein glatter Körper ermöglicht einfaches Anbringen und schnelles Entfernen. Er ist aus Edelstahl gefertigt und kann Temperaturen bis zu 250 ºC widerstehen.
Artikelnr:

20208929

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 1,79 €
20 - 49 1,61 €
50 - 99 1,52 €
100 - 499 1,34 €
500 + 1,16 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1,79 €

1 x 1,79 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ With collar
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 3.0
d3 4.6
d4 3.85
d5 ±0.04 4.0
l1 10.7
l2 0.9
l3 1.8
l4 5.6
Federdruck F1 = N 12.9
Federdruck F2 = N 19.0
s1 3.1
Gewicht g 8.0
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns