Menü Suche

Federbolzen 6.0 4.5 15.0 Edelstahl

Dieser Federkolben hat einen glatten, zylinderförmigen Körper, aber keinen Kragen, und ist hervorragend für Anwendungen geeignet, bei denen ein kleineres oder schlankeres Profil erforderlich ist. Er ermöglicht gleichmäßige und präzise Bewegungen bei gleichzeitiger Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Verschleiß. Gefertigt aus Edelstahl, temperaturbeständig bis zu 250 ºC.
Artikelnr:

20254551

87 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 2,65 €
20 - 49 2,39 €
50 - 99 2,25 €
100 - 499 1,99 €
500 + 1,72 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,65 €

1 x 2,65 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Without collar
d1 +0.1 +0.04 6.0
d2 4.5
l1 15.0
Federdruck F1 = N 18.0
Federdruck F2 = N 31.0
Gewicht g 2.3
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns