Menü Suche

Federkolben – mit Kugel – glatt

In Produktion

Diese Federkolben mit Kugelende und glattem Körper werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Gehäuse, einem Kugelende und einem Federmechanismus. Sie ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.

Das Kugelende des Kolbens bietet einen Kontaktpunkt für präzises Einrasten und genaue Positionierung in der Anwendung. Der Kragen an dem Federkolben hat eine Rückhaltefunktion und hält den Kolben sicher an seinem Platz, sobald er angebracht wurde.

Der glatte Körper erleichtert die Installation und wird durch Presspassung an seinem Platz gehalten und schnell wieder entfernt. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig bei Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronikzubehör, medizinischen Geräten und Beleuchtungsausstattungen verwendet.

  • Werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet.
  • Ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
66 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l1 Federdruck F1 = N Federdruck F2 = N d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Kaufen
1,50 € - 2,30 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
3.9
10.0
10.0
With collar
8.5
2,11 € - 3,25 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
5.5
11.5
6.0
With collar
5.0
0,85 € - 1,31 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
4.0
6.5
5.0
With collar
4.0
1,05 € - 1,61 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
6.0
9.4
5.0
With collar
4.0
2,78 € - 4,27 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
14.0
25.0
12.0
With collar
10.0
3,65 € - 5,62 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
2.5
6.0
4.0
With collar
3.0
  • von 4
Federbolzen 10.0 8.5 13.0 Edelstahl

20254575

Preisbereich
2,30 € - 1,50 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Federbolzen 6.0 5.0 7.0 Edelstahl

20254612

Preisbereich
3,25 € - 2,11 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Federbolzen 5.0 4.0 6.0 Edelstahl

20254667

Preisbereich
1,31 € - 0,85 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.5
  • l1
    6.0
Federbolzen 5.0 4.0 6.0 Edelstahl

20254704

Preisbereich
1,61 € - 1,05 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Federbolzen 12.0 10.0 16.0 Edelstahl

20254742

Preisbereich
4,27 € - 2,78 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Federbolzen 4.0 3.0 5.0 Edelstahl

20254773

Preisbereich
5,62 € - 3,65 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0