Menü Suche

Federnde Druckstücke - mit Kugel - Innensechskant

In Produktion

Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.

The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.

The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.

  • Can withstand temperatures of up to 250C.
  • Due to their durability and versatility these spring plungers are widely used in applications that require frequent engagement and disengagement .
  • Common applications include quick-release mechanisms, assembly fixtures, machine and fixture design, electronics, and locking systems.
Material: Geschwärzter Stahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SR31500

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Federdruck F1 = N Federdruck F2 = N Material Spannschraube s1 d1 d2 Kaufen
7,7444 € - 10,3225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
5.0
9.0
Edelstahl 303
0.4
M3
1.5
7,1126 € - 9,4869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
12.0
18.0
Edelstahl 303
0.8
M4
2.5
2,7207 € - 3,6276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
12.0
18.0
Geschwärzter Stahl
0.8
M4
2.5
3,0774 € - 4,0964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
5.0
9.0
Geschwärzter Stahl
0.4
M3
1.5
Federbolzen M3 1.5 8.0 Edelstahl 303

20760809

Preisbereich
10,3225 € - 7,7444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Spannschraube s1
    0.4
Federbolzen M4 2.5 12.0 Edelstahl 303

20760816

Preisbereich
9,4869 € - 7,1126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Spannschraube s1
    0.8
Federbolzen M4 2.5 12.0 Geschwärzter Stahl

20760830

Preisbereich
3,6276 € - 2,7207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Spannschraube s1
    0.8
Federbolzen M3 1.5 8.0 Geschwärzter Stahl

20760823

Preisbereich
4,0964 € - 3,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Federdruck
    Erhöht
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Spannschraube s1
    0.4