Menü Suche

Ferritperlen

Auf Lager

Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Impedanz 25 MHz Durchmesser Einsatz Kaufen
0,2058 € - 0,2286 € 713 Auf Lager
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
0,1427 € - 0,1586 € 1000 Auf Lager
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
0,7607 € - 0,8452 € 18540 Auf Lager
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
0,1796 € - 0,1995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
0,6246 € - 0,694 € 3950 Auf Lager
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
0,4408 € - 0,4898 € 221 Auf Lager
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
0,593 € - 0,6589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
0,1234 € - 0,1371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
3,1625 € - 3,5139 € 253 Auf Lager
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
0,1425 € - 0,1584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
0,3896 € - 0,4329 € 1000 Auf Lager
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
0,5431 € - 0,6035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
0,8354 € - 0,9282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
1,8843 € - 2,0937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
0,0242 € - 0,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
0,0242 € - 0,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
0,8023 € - 0,8914 € 603 Auf Lager
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,0462 € - 0,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,0424 € - 0,0471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
0,8596 € - 0,9551 € 26 Auf Lager
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
  • von 3
Ferritperle RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10319611

Preisbereich
0,2286 € - 0,2058 €

Lagerbestände
713 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    5.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.2 mm
Ferritperle RMS-303 450 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10319604

Preisbereich
0,1586 € - 0,1427 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 15.0 mm 61 Ω 105 Ω RMS-303

10320389

Preisbereich
0,8452 € - 0,7607 €

Lagerbestände
18540 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
Ferritperle RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10319581

Preisbereich
0,1995 € - 0,1796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 13.7 mm 12.7 mm 48 Ω 83 Ω RMS-303

10320334

Preisbereich
0,694 € - 0,6246 €

Lagerbestände
3950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    13.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.7 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 8.0 mm 38 Ω 79 Ω RMS-303

10320396

Preisbereich
0,4898 € - 0,4408 €

Lagerbestände
221 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω RMS-303

10640685

Preisbereich
0,6589 € - 0,593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
Ferritperle RMS-303 580 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10431924

Preisbereich
0,1371 € - 0,1234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω RMS-303

10320495

Preisbereich
3,5139 € - 3,1625 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    27.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    27.4 mm
Ferritperle RMS-303 750 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10319598

Preisbereich
0,1584 € - 0,1425 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω RMS-303

10560853

Preisbereich
0,4329 € - 0,3896 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    13.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.8 mm
Ringkern-Ferrit 14.0 mm 10.0 mm 42 Ω 90 Ω RMS-303

10320327

Preisbereich
0,6035 € - 0,5431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    14.0 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630020

Preisbereich
0,9282 € - 0,8354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
Ringkern-Ferrit 12.8 mm 21.3 mm 106 Ω 174 Ω RMS-303

10320419

Preisbereich
2,0937 € - 1,8843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    12.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    12.8 mm
Ringkern-Ferrit 1.2 mm 2.0 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Preisbereich
0,0269 € - 0,0242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.2 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.2 mm
Ringkern-Ferrit 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692

Preisbereich
0,0269 € - 0,0242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.4 mm
Ferritperle RMS-303 383 Ω 10.2 mm (L) Schwarz

10319970

Preisbereich
0,8914 € - 0,8023 €

Lagerbestände
603 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    K5B A5
  • Einsatzlänge
    10.2 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    11.2 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Preisbereich
0,0513 € - 0,0462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    7.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.5 mm
Lötmetall-Ferrit 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Preisbereich
0,0471 € - 0,0424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 8.0 mm 30 Ω 55 Ω RMS-303

10320471

Preisbereich
0,9551 € - 0,8596 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm