Menü Suche

Madenschraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Stahl; Polyacetal POM

Dieser Gewindestift mit Inbuskopf hat ein Muffengehäuse aus Stahl mit einer Spitze aus Acetal, um Abfärben oder Beschädigungen des Werkstücks zu verhindern.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10210628

Alte Essentra-Artikelnummer:

1337615

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 1,612 €
50 - 249 1,1514 €
250 + 1,0363 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

8,06 €

5 x 1,612 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindelänge 10.0 mm
Gewindegröße M6
Gewindeart Coarse
Maximale Zugfestigkeit 500 N/mm²
Schraubenart Gewindestifte mit Messing-/Kunststoff-Drehzapfen
Hauptmaterial Stahl; Polyacetal Polyoxymethylen
Druckzapfenform Flat
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns