Menü Suche

Wärmeschutzschlauch 30.0 mm 30.5 m Silbern

Silver Fire Protection Sleeve lined with increases safety while reducing energy loss. The 30.5 m | 100.066 ft long sleeve can bundle hoses, tubes, and cables up to 30.0 mm | 1.181 in.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10310236

Alte Essentra-Artikelnummer:

900408

4 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 240,3976 €
5 - 9 221,1611 €
10 + 209,5599 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

240,40 €

1 x 240,3976 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
ID 30.0 mm
Innenmaterial Hochdichtes Glasfasergeflecht
Rollenlänge 30.5 m
Material Silikon
Farbe Silbern
Besondere Merkmale Reflektiert mehr als 95 % der Strahlungsenergie
Zolltarifnummer 7019900085

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns