Menü Suche

Flachbandkabelhalter Klebeband 24.0 mm 20.0 mm PVC

This grey adhesive mount flat cable clamp in made of UL94 V-0 PVC. The base is 24.0 mm | 0.945 in.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10245781

Alte Essentra-Artikelnummer:

460294

6004 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 0,1647 €
100 - 999 0,1616 €
1000 - 999 0,1562 €
1000 - 1999 0,1533 €
2000 - 1999 0,1403 €
2000 + 0,1377 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

16,16 €

100 x 0,1616 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsmethode Klebeband
Breite Unterteil 24.0 mm
Gesamthöhe 9.0 mm
Farbe Grau
Klebstofftyp Klebeband
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns