Menü Suche

Flachbandkabelhalter Zum Eindrücken 14.3 mm PA

This flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount with a fastener into panel thickness of 0.79-1.98 mm with a mounting hole of 4.75 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10001523

Alte Essentra-Artikelnummer:

CFCCA-1-19

15800 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2955 €
5000 - 9999 0,2733 €
10000 + 0,2574 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

295,50 €

1000 x 0,2955 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Gesamthöhe 16.5 mm
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns