Menü Suche

Kabelclip Klebeband 10.0 mm 15.0 mm PA Schwarz

This micro cable clamp is made of UL94-V-2 nylon. It is fixed to a surface with It's adhesive base of 10 x 15 mm. The clamp is fitted with a locking system to secure the cables horizontally flat to the surface.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10014752

Alte Essentra-Artikelnummer:

MCC-1-01A-BK

45643 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 999 0,3125 €
1000 - 4999 0,3067 €
5000 - 4999 0,2886 €
5000 - 9999 0,2832 €
10000 - 9999 0,2731 €
10000 + 0,268 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

306,70 €

1000 x 0,3067 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsmethode Klebeband
Breite Unterteil 15.0 mm
Innenhöhe 2.5 mm
Innenbreite 8.0 mm
Gesamthöhe 2.5 mm
Farbe Schwarz
Adhesive Material Acryl
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns