Menü Suche

Flachbandkabelhalter Klebeband 50.8 mm 76.2 mm PVC

This black adhesive mount flat ribbon clamp quickly mounts over the cable locking it in place. It is designed to hold a maximum cable width of 50.8 mm | 2.000 in.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10154373

Alte Essentra-Artikelnummer:

FCC-16-3-RT

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,7406 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

74,06 €

100 x 0,7406 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Klebstofftyp Klebeband
Material Unterteil Kleber auf Acrylbasis
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 76.2 mm
Innenhöhe 2.4 mm
Innenbreite 50.8 mm
Gesamthöhe 4.1 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790
Standard UL
Standard RMS

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns