Menü Suche

Flachbandkabelhalter Klebeband 12.7 mm 38.1 mm PVC

This black adhesive mount flat ribbon clamp quickly mounts over the cable locking it in place. It is designed to hold a maximum cable width of 12.7 mm | 0.500 in.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10154380

Alte Essentra-Artikelnummer:

FCC-4-3-RT

57 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,3979 €
5000 + 0,3675 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

39,79 €

100 x 0,3979 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Klebstofftyp Klebeband
Material Unterteil Kleber auf Acrylbasis
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 38.1 mm
Innenhöhe 2.4 mm
Innenbreite 12.7 mm
Gesamthöhe 4.1 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790
Standard UL
Standard RMS

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns