Menge | Preis pro Stück |
---|---|
500 - 4999 | 0,2141 € |
5000 - 9999 | 0,1975 € |
10000 + | 0,1865 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farbe | Natural |
---|---|
Material | PA |
Länge Unterteil | 42.0 mm |
Länge Unterteil | 1.654 in |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 30.0 mm |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 1.181 in |
Innenhöhe | 3.7 mm |
Innenhöhe | 0.146 in |
Innenbreite | 30.0 mm |
Innenbreite | 1.181 in |
Länge kompatible Bohrung | 5.3 mm |
Länge kompatible Bohrung | 0.209 in |
Kompatible Bohrungsbreite | 2.6 mm |
Kompatible Bohrungsbreite | 0.102 in |
Gesamthöhe | 7.3 mm |
Gesamthöhe | 0.287 in |
Plattenstärkenbereich | 0.8 - 1.6 mm |
Plattenstärkenbereich | 0.031 - 0.063 in |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Befestigungsmethode | Zum Eindrücken |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.