Menü Suche

Flachbandkabelhalter Zum Eindrücken 45.0 mm 57.0 mm PA

Dieser Einrast-Flachbandkabelhalter besteht aus Nylon, natur, und wird in rechteckigen Montagebohrungen mit einer Höhe von 5,30 mm und einer Plattenstärke von 0,80 bis 1,60 mm befestigt. Die Kabel werden horizontal am Unterteil befestigt.
Artikelnr:

FCCS-4

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2349 €
5000 - 9999 0,2155 €
10000 + 0,2058 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

117,45 €

500 x 0,2349 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Material PA
Länge Unterteil 57.0 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 45.0 mm
Innenhöhe 3.7 mm
Innenbreite 45.0 mm
Länge kompatible Bohrung 5.3 mm
Kompatible Bohrungsbreite 2.6 mm
Gesamthöhe 7.3 mm
Plattenstärkenbereich 0.8 - 1.6 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Befestigungsmethode Zum Eindrücken

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns