Menü Suche

Flachbandkabelhalter Zum Eindrücken 72.2 mm PA

This Flat Cable Clamp is made using natural nylon, it has anti-rotation and easily snaps into a panel hole.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10362310

Alte Essentra-Artikelnummer:

22FCC250237

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 1,3231 €
500 - 2499 0,63 €
2500 - 4999 0,5402 €
5000 + 0,4725 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

132,31 €

100 x 1,3231 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 72.2 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 4.7 mm
Bohrungsdurchmesser 2.0 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 31.8 mm
Kompatible Bohrlochgröße 4.7 mm
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Befestigungsmethode Zum Eindrücken

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns