Menü Suche

Flachbandkabelhalter Klebeband 12.7 mm 12.7 mm Aluminium

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 12.7 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10148129

Alte Essentra-Artikelnummer:

AFCC-08

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 4999 0,5126 €
5000 + 0,4711 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

128,15 €

250 x 0,5126 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 7616991099
Länge Unterteil 12.7 mm
Breite Unterteil 9.0 mm
Innenbreite 12.7 mm
Kabelbreite 6.4 mm
Gesamthöhe 6.4 mm
Hauptmaterial Aluminium
Klebstofftyp Gummi
Farbe Natural
Spezifikationen RMS
Spezifikationen RMS-34
Befestigungsmethode Klebeband

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns