Menü Suche

Flachbandkabelhalter Klebeband 33.3 mm 33.3 mm Aluminium

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 33.3 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10148150

Alte Essentra-Artikelnummer:

AFCC-21

2000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 + 0,6237 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

155,93 €

250 x 0,6237 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 7616999099
Länge Unterteil 33.3 mm
Breite Unterteil 9.0 mm
Innenbreite 33.3 mm
Kabelbreite 6.4 mm
Gesamthöhe 9.8 mm
Hauptmaterial Aluminium
Klebstofftyp Gummi
Farbe Natural
Spezifikationen RMS
Spezifikationen RMS-34
Befestigungsmethode Haft- und Schraubbefestigung

Produkt AFCC-21 ersetzt:

Flachbandkabelhalter Klebeband 31.8 mm 31.8 mm Aluminium
Neue Essentra-Artikelnummer: 10447116
Alte Essentra-Artikelnummer: AFCC-20

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns