Menü Suche

Flachbandkabelhalter Zum Eindrücken 53.4 mm 67.0 mm PA

This flat cable clamp is mounted with two harrow head fasteners to fit into 4.0 mm mounting holes of a 0.75 mm panel thickness. the distance required between the fixing holes is 40.0 mm. The fixing arm position the cables horizontally to the base and is snap locked for holding into place.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10154403

Alte Essentra-Artikelnummer:

FCCA-40A-01

6331 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,5688 €
5000 + 0,5237 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

56,88 €

100 x 0,5688 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 67.0 mm
Breite Unterteil 9.9 mm
Innenbreite 53.4 mm
Kabelbreite 53.4 mm
Innenhöhe 11.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 4.0 mm
Bohrungsdurchmesser 4.0 mm
Gesamthöhe 16.4 mm
Plattenstärkenbereich 1.0 - 2.0 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 40.0 mm
Kompatible Bohrlochgröße 4.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen RMS-01
Befestigungsmethode Push In

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns