10154410
FCCB-1
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 - 999 | 0,9043 € |
1000 + | 0,8239 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zolltarifnummer | 3926909790 |
---|---|
Länge Unterteil | 77.0 mm |
Länge Unterteil | 3.031 in |
Breite Unterteil | 20.0 mm |
Breite Unterteil | 0.787 in |
Innenbreite | 64.5 mm |
Innenbreite | 2.539 in |
Kabelbreite | 64.5 mm |
Kabelbreite | 2.539 in |
Innenhöhe | 7.2 mm |
Innenhöhe | 0.283 in |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 4.8 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 0.189 in |
Bohrungsdurchmesser | 4.8 mm |
Bohrungsdurchmesser | 0.189 in |
Gesamthöhe | 11.2 mm |
Gesamthöhe | 0.441 in |
Plattenstärkenbereich | 0.8 - 2.0 mm |
Plattenstärkenbereich | 0.031 - 0.079 in |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 64.5 mm |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 2.539 in |
Kompatible Bohrlochgröße | 4.8 mm |
Kompatible Bohrlochgröße | 0.189 in |
Hauptmaterial | Polyamid |
Farbe | Natural |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Spezifikationen | UL94 V-2 |
Befestigungsmethode | Zum Eindrücken |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.