10154502
FCRC-13B-4A-RT
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 + | 0,7751 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zolltarifnummer | 3926909790 |
---|---|
Länge Unterteil | 51.7 mm |
Länge Unterteil | 2.035 in |
Breite Unterteil | 15.9 mm |
Breite Unterteil | 0.626 in |
Innenbreite | 41.2 mm |
Innenbreite | 1.622 in |
Kabelbreite | 41.2 mm |
Kabelbreite | 1.622 in |
Gesamthöhe | 14.6 mm |
Gesamthöhe | 0.575 in |
Hauptmaterial | Polyamid |
Farbe | Natural |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Spezifikationen | UL94 V-2 |
Spezifikationen | RMS-15 |
Befestigungsmethode | Klebeband |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.