Menü Suche

Flachbandkabelhalter Schraube 41.2 mm 51.7 mm PA

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base surface of the clamp is fitted with a hole of 5.5 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-13C
Neue Essentra-Artikelnummer:

10005996

Alte Essentra-Artikelnummer:

FCRC-13B-6

600 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,3799 €
5000 + 0,3495 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

37,99 €

100 x 0,3799 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 51.7 mm
Breite Unterteil 15.9 mm
Innenbreite 41.2 mm
Kabelbreite 41.2 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 5.5 mm
Bohrungsdurchmesser 5.5 mm
Gesamthöhe 21.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen UL94 V-2
Spezifikationen RMS-01
Befestigungsmethode Schraube

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns