Menü Suche

Flachbandkabelhalter Klebeband 64.8 mm 75.7 mm PA

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base of the clamp has an adhesive surface of 15.9 x 75.7 mm. The thickness of the adhesive is 0.8 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-21C
Neue Essentra-Artikelnummer:

10154540

Alte Essentra-Artikelnummer:

FCRC-21B-4A-RT

100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,7751 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

77,51 €

100 x 0,7751 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 75.7 mm
Breite Unterteil 15.9 mm
Innenbreite 64.8 mm
Kabelbreite 64.8 mm
Gesamthöhe 14.6 mm
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen UL94 V-2
Spezifikationen RMS-15
Befestigungsmethode Klebeband

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns