Menü Suche

Flachbandkabelhalter Zum Eindrücken 39.2 mm 53.0 mm PA

Dieser Einrast-Flachbandkabelhalter besteht aus Nylon, natur, und wird in rechteckigen Montagebohrungen mit einer Höhe von 5,30 mm und einer Plattenstärke von 0,80 bis 1,60 mm befestigt. Die Kabel werden horizontal am Unterteil befestigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10108666

Alte Essentra-Artikelnummer:

FCSE-1

400 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,5831 €
5000 + 0,5375 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

58,31 €

100 x 0,5831 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 53.0 mm
Breite Unterteil 19.1 mm
Innenbreite 39.2 mm
Kabelbreite 39.2 mm
Innenhöhe 7.1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 4.8 mm
Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Gesamthöhe 13.8 mm
Plattenstärkenbereich 1.8 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 40.0 mm
Kompatible Bohrlochgröße 4.8 mm
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen UL94 V-2
Befestigungsmethode Zum Eindrücken

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns