Menü Suche

Flachbandkabelhalter Klebeband 64.6 mm 78.2 mm PA

This cable clamp is made of UL94-V-0 nylon. The flat clamping holds a maximum number of 50 conductors to fit cable horizontally flat to the surface. The mounting surface is 18.9 x 78.2 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10006092

Alte Essentra-Artikelnummer:

FCW-50H-19

98 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 1,2775 €
100 + 1,2537 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

125,37 €

100 x 1,2537 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 78.2 mm
Breite Unterteil 18.9 mm
Innenbreite 64.6 mm
Kabelbreite 64.6 mm
Innenhöhe 15.0 mm
Gesamthöhe 19.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Klebstofftyp Acryl
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Spezifikationen UL94 V-0
Spezifikationen RMS-19
Spezifikationen RMS-350
Befestigungsmethode Klebeband

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns