Menü Suche

Flachbandkabelhalter Klebeband 31.5 mm 45.1 mm PA

This Cable Clamp is made using Natural UL rated Nylon, it features a Grey adhesive backed UL rated Silicone foam centre. The foam that is on both sides of the clamp cushions and holds fiber and cables, the clamp is fixed on to an adhesive base and the clamp is hinged.
Artikelnr:

FCWSF-29-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 2,5148 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

251,48 €

100 x 2,5148 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 45.1 mm
Breite Unterteil 18.9 mm
Innenbreite 31.5 mm
Kabelbreite 31.5 mm
Gesamthöhe 11.1 mm
Hauptmaterial Polyamid
Klebstofftyp Acryl
Cushion material Silicone Foam
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Spezifikationen UL94 V-0
Spezifikationen RMS-135
Spezifikationen RMS-350
Befestigungsmethode Klebeband

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns