Menü Suche

Flachbandkabelhalter Klebeband 56.5 mm 128.5 mm PA

This flat cable clamp is made of grey UL94-V2 nylon and is mounted with it's adhesive base. The recommended cable thickness used is 5 mm allowing a maximum flat cable width of 50.8 mm
Neue Essentra-Artikelnummer:

10022849

Alte Essentra-Artikelnummer:

RDAFCC-50A

401 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,3592 €
5000 + 0,3316 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

35,92 €

100 x 0,3592 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 128.5 mm
Breite Unterteil 25.0 mm
Innenbreite 56.5 mm
Kabelbreite 56.5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 3.8 mm
Bohrungsdurchmesser 3.8 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 38.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Klebstofftyp Gummi
Farbe Grau
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen UL94 V-2
Spezifikationen RMS-01
Spezifikationen RMS-324
Befestigungsmethode Klebeband

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns