Menü Suche

Flachbandkabelhalter Klebeband 82.8 mm 179.4 mm PA

This flat cable clamp is made of grey UL94-V2 nylon and is mounted with it's adhesive base. The recommended cable thickness used is 5 mm allowing a maximum flat cable width of 76.2 mm
Neue Essentra-Artikelnummer:

10022863

Alte Essentra-Artikelnummer:

RDAFCC-82A

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 0,5885 €
100 - 4999 0,5775 €
5000 - 4999 0,5435 €
5000 + 0,5333 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

57,75 €

100 x 0,5775 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 179.4 mm
Breite Unterteil 25.4 mm
Innenbreite 82.8 mm
Kabelbreite 82.8 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 3.8 mm
Bohrungsdurchmesser 3.8 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 38.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Klebstofftyp Gummi
Farbe Grau
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen UL94 V-2
Spezifikationen RMS-01
Spezifikationen RMS-324
Befestigungsmethode Klebeband

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns