Menü Suche

Flachbandkabelhalter Klebeband 65.2 mm 78.4 mm PA

This adhesive mount Flat Cable Clamp has a serrated tension design to hold the ribbon cable in place, it is made using natual UL rated nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10175576

Alte Essentra-Artikelnummer:

TFCC-50-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,9757 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

97,57 €

100 x 0,9757 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 78.4 mm
Breite Unterteil 18.8 mm
Innenbreite 65.2 mm
Kabelbreite 65.2 mm
Gesamthöhe 15.8 mm
Hauptmaterial Polyamid
Klebstofftyp Klebeband
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen UL94 V-2
Spezifikationen RMS-350
Befestigungsmethode Haft- und Schraubbefestigung

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns