Menü Suche

Flachbandkabelhalter Zum Eindrücken 14.5 mm 32.5 mm PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10035948

Alte Essentra-Artikelnummer:

TFCCA-15-01

116 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,4561 €
5000 + 0,4333 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

45,61 €

100 x 0,4561 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 32.5 mm
Breite Unterteil 9.1 mm
Innenbreite 14.5 mm
Kabelbreite 14.5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 4.0 mm
Bohrungsdurchmesser 4.0 mm
Gesamthöhe 14.1 mm
Plattenstärkenbereich 1.0 - 2.0 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 15.0 mm
Kompatible Bohrlochgröße 4.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen RMS-01
Befestigungsmethode Zum Eindrücken

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns