Menü Suche

Flachbandkabelhalter Zum Eindrücken 24.7 mm 39.3 mm PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place
Neue Essentra-Artikelnummer:

10035955

Alte Essentra-Artikelnummer:

TFCCA-25-01

3182 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,4561 €
5000 + 0,4333 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

45,61 €

100 x 0,4561 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 39.3 mm
Breite Unterteil 13.2 mm
Innenbreite 24.7 mm
Kabelbreite 24.7 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 4.0 mm
Bohrungsdurchmesser 4.0 mm
Gesamthöhe 12.7 mm
Plattenstärkenbereich 1.0 - 2.0 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 20.0 mm
Kompatible Bohrlochgröße 4.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen RMS-01
Befestigungsmethode Zum Eindrücken

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns