TFCCA-40-01
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 - 4999 | 0,5499 € |
5000 + | 0,5098 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zolltarifnummer | 3926909790 |
---|---|
Länge Unterteil | 67.0 mm |
Länge Unterteil | 2.638 in |
Breite Unterteil | 10.0 mm |
Breite Unterteil | 0.394 in |
Innenbreite | 54.1 mm |
Innenbreite | 2.13 in |
Kabelbreite | 54.1 mm |
Kabelbreite | 2.13 in |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 4.0 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 0.157 in |
Bohrungsdurchmesser | 4.0 mm |
Bohrungsdurchmesser | 0.157 in |
Gesamthöhe | 16.3 mm |
Gesamthöhe | 0.642 in |
Plattenstärkenbereich | 1.0 - 2.0 mm |
Plattenstärkenbereich | 0.039 - 0.079 in |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 40.0 mm |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 1.575 in |
Kompatible Bohrlochgröße | 4.0 mm |
Kompatible Bohrlochgröße | 0.157 in |
Hauptmaterial | Polyamid |
Farbe | Natural |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Spezifikationen | RMS-01 |
Befestigungsmethode | Zum Eindrücken |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.