Menü Suche

Flachbandkabelhalter Zum Eindrücken 54.1 mm 67.0 mm PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10035986

Alte Essentra-Artikelnummer:

TFCCA-40-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 0,6444 €
100 + 0,6324 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

63,24 €

100 x 0,6324 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 67.0 mm
Breite Unterteil 10.0 mm
Innenbreite 54.1 mm
Kabelbreite 54.1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 4.0 mm
Bohrungsdurchmesser 4.0 mm
Gesamthöhe 16.3 mm
Plattenstärkenbereich 1.0 - 2.0 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 40.0 mm
Kompatible Bohrlochgröße 4.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Spezifikationen UL94 V-0
Spezifikationen RMS-19
Befestigungsmethode Zum Eindrücken

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns