10035993
TFCCA-50-01
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 + | 0,7424 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zolltarifnummer | 3926909790 |
---|---|
Länge Unterteil | 77.2 mm |
Länge Unterteil | 3.039 in |
Breite Unterteil | 10.2 mm |
Breite Unterteil | 0.402 in |
Innenbreite | 63.8 mm |
Innenbreite | 2.512 in |
Kabelbreite | 63.8 mm |
Kabelbreite | 2.512 in |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 4.0 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 0.157 in |
Bohrungsdurchmesser | 4.0 mm |
Bohrungsdurchmesser | 0.157 in |
Gesamthöhe | 13.7 mm |
Gesamthöhe | 0.539 in |
Plattenstärkenbereich | 1.0 - 2.0 mm |
Plattenstärkenbereich | 0.039 - 0.079 in |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 49.7 mm |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 1.957 in |
Kompatible Bohrlochgröße | 4.0 mm |
Kompatible Bohrlochgröße | 0.157 in |
Hauptmaterial | Polyamid |
Farbe | Natural |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Spezifikationen | RMS-01 |
Befestigungsmethode | Zum Eindrücken |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.